MCD60448CT5S2X00CV1

132H2236

MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
448 A, (5) Trifásica 200-525V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: (CV1) 24V CA / V CC
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60448CT5S2X00CV1
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 16 Kilogram
Peso neto 16 Kilogram
EAN 5714853310395

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Product Group MCD Arrancadores suaves serie MCD
MCD Series 6 (6) Serie 600
Current Rating 0448 448 A
Bypass C Sin contactor de bypass int.
Fase T Trifásica
Mains Voltage 5 (5) Trifásica 200-525V CA
Enclosure S2 (S2) Tamaño de bastidor 2
Performance X (X) Reservado
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24V CA / V CC
Código descriptivo parte 1 MCD60448CT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 MCD60448CT5S2X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Package Weight 0.8
Calculated Net Weight [kg] 15.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Planta desde línea de pedidos B901 B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality