Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
8 produit(s) trouvé(s)
Clapet anti-retour, NRVS 15
Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 140
Brides, 25 mm, soudé
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVS 25
Brides, 20 mm, soudé
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVS 15
Check valve, NRV 22s, Max. Working Pressure [bar]: 46.0
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00, Direction: Angleway, Packing format: Industrial pack
Check valve, NRV 28s, Max. Working Pressure [bar]: 46.0
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 28.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 28.00, Direction: Angleway, Packing format: Industrial pack