Brides, 20 mm, soudé
027N1255
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVS 15
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVS 15
Poids brut | 0.624 Kg |
Poids Net | 0.592 Kg |
Volume | 0.865 Liter |
Numéro EAN | 5702428000314 |
Poids brut | 0.624 Kg |
Poids Net | 0.592 Kg |
Volume | 0.865 Liter |
Numéro EAN | 5702428000314 |
conception de bride | Tongue |
Connexion standard | EN 10220 |
Dimension du raccord [in] | 3/4 in |
Dimension du raccord [mm] | 20 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
Forme de bride | Ovale |
Groupe de produits | Flanges |
Homologation | EAC |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Acier inox |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Flange |
Type de raccord | soudé |
Utilisé pour produits | NRVS 15 |
conception de bride | Tongue |
Connexion standard | EN 10220 |
Dimension du raccord [in] | 3/4 in |
Dimension du raccord [mm] | 20 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
Forme de bride | Ovale |
Groupe de produits | Flanges |
Homologation | EAC |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Acier inox |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Flange |
Type de raccord | soudé |
Utilisé pour produits | NRVS 15 |