Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
33 produit(s) trouvé(s)
Clapet anti-retour, NRVS 15
Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 140
Brides, 25 mm, soudé
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVS 25
Brides, 20 mm, soudé
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVS 15
Check valve, NRV 22s, Max. Working Pressure [bar]: 46.0
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00, Direction: Angleway, Packing format: Industrial pack
Check valve, NRV 28s, Max. Working Pressure [bar]: 46.0
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 28.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 28.00, Direction: Angleway, Packing format: Industrial pack