136L9651
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avancée,
Couple,
1,5 Nm, Tension bus CC 600 V,
IP67,
Résolveur,
POWERLINK, Standard,
Safe Torque Off, 76 mm,
Standard, Vitesse nom. 4600 tr/min,
Sans frein, Clavette standard,
Avec scellement, Standard
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXXTF076SXN46XKSSX
Le VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 associe un
servomoteur et une servocommande dans une seule unité compacte.
Il offre de grands avantages dans diverses applications,
telles que les plateaux tournants, l'étiquetage, le bouchage
et l'emballage des produits alimentaires et pharmaceutiques.
L'ISD 510 est fourni en combinant le
VLT® Power Supply Module PSM 510 et le VLT® Decentral Access Module DAM
510.
Le concept de câblage hybride Plug & Twist, comprenant la
tension d'alimentation et de commande ainsi que les fils de
sécurité fonctionnelle et de bus de terrain,
rend l'installation rapide, simple, sécurisée et économique.
Étant donné que plusieurs unités de variateur décentralisé
peuvent être connectées à un seul VLT® Decentral Access Module DAM 510
via un simple câblage en guirlande, aucune boîte de distribution n'est
nécessaire et les câbles peuvent être réduits au minimum.
Une surface entièrement lisse et facile à nettoyer, un boîtier à
indice de protection IP67 et une classe de résistance aux vibrations
3M7 garantissent une adaptation parfaite à tous les types d'applications
rotatives dans des environnements exigeants.
Remarque : Commandez ces composants supplémentaires pour
configurer l'ensemble du système ISD :
• VLT® Power Supply Module PSM 510 pour alimenter le système
Réf. :
175G0160 10 kW, 175G0163 20 kW, 175G0166 30 kW, POWERLINK
175G0161 10 kW, 175G0164 20 kW, 175G0167 30 kW, EtherCAT
175G0162 10 kW, 175G0165 20 kW, 175G0168 30 kW, PROFINET
Il est obligatoire d'utiliser une self de ligne CA triphasée à proximité
du PSM 510.
Réf. :
175G0179 10 kW, 175G0178 30 kW, 175G0192 20 kW
• VLT® Decentral Access Module DAM 510 pour connecter les ISD au système
Réf. :
175G0169 15 A, 175G0172 25 A, POWERLINK
175G0170 15 A, 175G0173 25 A, EtherCAT
175G0171 15 A, 175G0174 25 A, PROFINET
VLT® Auxiliary Capacitors Module ACM 510 pour stocker l'énergie
Réf. :
175G0175 POWERLINK
175G0176 EtherCAT
175G0177 PROFINET
• Câbles de boucle hybrides disponibles en différentes
longueurs pour connecter les variateurs ISD entre eux
• Câbles d'alimentation hybrides disponibles en différentes
longueurs pour connecter le premier variateur ISD au DAM 510
• Câble LCP pour connecter le LCP à la servocommande avancée
ou aux modules MSD
• Câble d'extension de bus de terrain pour redondance
• Cache aveugle pour le dernier variateur ISD dans la topologie
si le câble d'extension de bus de terrain pour redondance n'est pas
utilisé