VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

2 produit(s) trouvé(s)

ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXXTF084SXN40XKSSX

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avancée,
Couple,
2,1 Nm, Tension bus CC 600 V,
IP67,
Résolveur,
POWERLINK, Standard,
Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, Vitesse nom. 4000 tr/min,
Sans frein, Clavette standard,
Avec scellement, Standard
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXXTF084SXN40XKSSX

Code de modèle: ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXXTF084SXN40XKSSX
ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXXTF076SXN46XKSSX

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avancée,
Couple,
1,5 Nm, Tension bus CC 600 V,
IP67,
Résolveur,
POWERLINK, Standard,
Safe Torque Off, 76 mm,
Standard, Vitesse nom. 4600 tr/min,
Sans frein, Clavette standard,
Avec scellement, Standard
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXXTF076SXN46XKSSX

Code de modèle: ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXXTF076SXN46XKSSX