Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
72 produit(s) trouvé(s)
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Filtre harmonique avancé pour Variateurs de fréquence
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Refroidiss. par air, passif, 460 V CA
10 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Thermocontact 145 °C
IP20/type ouvert
AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
Autres options selon code modèle
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Filtre harmonique avancé pour Variateurs de fréquence
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Refroidissement motoventilé, 460 V CA
14 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Thermocontact 145 °C
IP20/type ouvert
AHF X1 IP20 w/ External Fan
Autres options selon code modèle
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Filtre harmonique avancé pour Variateurs de fréquence
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Refroidissement motoventilé, 460 V CA
20 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Thermocontact 145 °C
IP20/type ouvert
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Autres options selon code modèle
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Filtre harmonique avancé pour Variateurs de fréquence
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Refroidissement motoventilé, 460 V CA
26 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Thermocontact 145 °C
IP20/type ouvert
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Autres options selon code modèle
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Filtre harmonique avancé pour Variateurs de fréquence
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Refroidissement motoventilé, 460 V CA
31 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Thermocontact 145 °C
IP20/type ouvert
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Autres options selon code modèle
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Filtre harmonique avancé pour Variateurs de fréquence
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Refroidissement motoventilé, 460 V CA
37 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Thermocontact 145 °C
IP20/type ouvert
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Autres options selon code modèle
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Filtre harmonique avancé pour Variateurs de fréquence
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Refroidissement motoventilé, 460 V CA
50 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Thermocontact 145 °C
IP20/type ouvert
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Autres options selon code modèle
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Filtre harmonique avancé pour Variateurs de fréquence
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Refroidissement motoventilé, 460 V CA
61 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Thermocontact 145 °C
IP20/type ouvert
AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
Autres options selon code modèle
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Filtre harmonique avancé pour Variateurs de fréquence
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Refroidissement motoventilé, 460 V CA
74 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Thermocontact 145 °C
IP20/type ouvert
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Autres options selon code modèle
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Filtre harmonique avancé pour Variateurs de fréquence
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Refroidissement motoventilé, 460 V CA
95 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Thermocontact 145 °C
IP20/type ouvert
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Autres options selon code modèle