Configurer le produit

Advanced Harmonic Filter

Définissez vos sélections de base pour votre nouveau produit

Général
Obligatoire
(OF7P2) Filtre harmonique avancé
(-S) Variateurs de fréquence
(-AF) Refroidissement motoventilé
(-46) 460 V CA
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V CA
(-85A0) 85 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Thermocontact 145 °C
(-E20) IP20/type ouvert
(+P2AX4E) AHF X4 IP20 w/ External Fan
(GLBL) International (standard)
(OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1) OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1
(-E20) -E20
(109.600) 109,6
(98.000) 98
(B901) (B901) Usine DK