Vanne pilot, EVM
Vanne pilot, EVM

032F3054

Valeur du kv [m³/h]: 0.280, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0

Détails du produit

Poids brut 0.25 kg
Poids Net 0.25 kg
Numéro EAN 5702422085423

 

Accessoires produit Pilot valve accessories
Bobine No
Cv [gal/min] 0.323 gal/min
Dimensions de l'orifice [mm] 3.3 mm
Direction Aucun
Désignation du modèle Électrovanne
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 pc
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Fonction NF
Fonctionnement de la vanne SERVO-PISTON
Groupe de produits Vannes de régulation de press. et de temp.
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
Maintenable Non
Matériau du corps Acier
Nom de la gamme de produits ICS + EVM
Nom du produit Vanne pilot
Nom du programme pièces CVH
ICS
OPD max. [bar] 10 W AC 21 bar
OPD max. [bar] 20 W DC 12 bar
OPD max. [psi] 10 W AC 305 psi
Option en fonctionnement manuel Non
Plage de température ambiante [°F] [max.] 176 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Temp. Ambiante -40 - 80 °C
Type EVM
Type raccordement Entrée Filetage
Valeur du kv [m³/h] 0.28 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality