Components for Pilot Operated Servo Valves

62 produit(s) trouvé(s)

Vanne pilot, CVP-L, Vanne pilote pression constante

Plage de pression [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Valeur du kv [m³/h]: 0.400, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Vanne pilot, CVP-M, Vanne pilote pression constante

Plage de pression [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Valeur du kv [m³/h]: 0.400, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Vanne pilot, CVPP-L, Vanne pilote différentiel de pression

Plage de pression [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Valeur du kv [m³/h]: 0.400, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Vanne pilot, CVPP-M, Vanne pilote différentiel de pression

Plage de pression [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Valeur du kv [m³/h]: 0.400, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Vanne pilot, CVC-L, Vanne pilote pression exercé

Plage de pression [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Valeur du kv [m³/h]: 0.200, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Afficher: