Angle de rotation [°] |
90 ° |
Application |
Chauffage et refroidissement |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de protection |
IP66 |
Consommation électrique [W] |
15 W |
Couple de fonctionnement [Nm] |
60 N-m |
Description |
VFY-WA PN16 DN100 230V CI/PA/EPDM 230V |
Diamètre [mm] |
100 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fluide autorisé |
District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement |
Eau glycolée jusqu’à 50 % |
Fluide de remplacement 2 |
Eau de circulation |
Fonction |
Tout ou rien |
Fonction de sécurité |
Non |
Fréquence [Hz] |
50/60 |
Groupe de produits |
Butterfly valves |
Homologation |
CE |
Longueur [mm] |
52 mm |
Matériau de la tige de vanne |
Acier inoxydable AISI 420 |
Matériau des brides |
Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du corps |
Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du corps de vanne |
Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du disque de la vanne |
Fonte ductile EN-GJS 400-15 (DIN GGG 40) avec revêtement en polyamide |
Matériau du joint de la tige |
Nitrile/Viton/Acier zingué + PTFE |
Matériau du revêtement de la vanne |
EPDM |
Nombre d’orifices |
2 |
Norme d’approbation |
PED 97/23/CE, EN 12266-1, taux A |
pH du fluide [Max.] |
10 |
pH du fluide [Min.] |
7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] |
16 bar |
Pression nominale [bar] |
16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Réaction de position |
Non |
Sens de montage |
sauf bouchon vers le bas |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taux de fuite [% Kvs] |
Taux de fuite A |
Température ambiante [°C] [Max.] |
55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
-10 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] |
-10 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] |
120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
-10 °C |
Tension d’alimentation [V] AC |
230 V |
Type |
VFY-WA |
Type de crémaillère |
F05 |
Type de fonctionnement |
Actionneur électrique |
Type de vanne |
Conception concentrique |
Types de raccordements |
Disque |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] |
496 m³/h |
Étiquette produit |
Yes |