Vannes à papillon, VFY-WG, Vis sans fin, Disque
065B7434
VFY-WG PN16 DN125 CI/PA/EPDM
Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement
Remplacement
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
VFY-WG PN16 DN125 CI/PA/EPDM
Poids brut | 7.6 Kg |
Poids Net | 7.6 Kg |
Volume | 9.12 Liter |
Numéro EAN | 5710104062549 |
Poids brut | 7.6 Kg |
Poids Net | 7.6 Kg |
Volume | 9.12 Liter |
Numéro EAN | 5710104062549 |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
Couple de fonctionnement [Nm] | 83 N-m |
Description | VFY-WG PN16 DN125 CI/PA/EPDM |
Diamètre [mm] | 125 mm |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50 % |
Fluide de remplacement 2 | Eau de circulation |
Fonction | Tout ou rien |
Groupe de produits | Butterfly valves |
Homologation | CE |
Longueur [mm] | 56 mm |
Matériau de la tige de vanne | Acier inoxydable AISI 420 |
Matériau des brides | Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du corps | Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du corps de vanne | Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du disque de la vanne | Fonte ductile EN-GJS 400-15 (DIN GGG 40) avec revêtement en polyamide |
Matériau du joint de la tige | Nitrile/Viton/Acier zingué + PTFE |
Matériau du revêtement de la vanne | EPDM |
Nombre d’orifices | 2 |
Norme d’approbation | PED 97/23/CE, EN 12266-1, taux A |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 16 bar |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Sens de montage | sauf bouchon vers le bas |
Taux de fuite [% Kvs] | Taux de fuite A |
Température ambiante [°C] [Max.] | 120 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -10 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | VFY-WG |
Type de crémaillère | F07 |
Type de fonctionnement | Vis sans fin |
Type de vanne | Conception concentrique |
Types de raccordements | Disque |
Valeurs kvs [m³/h] | 883 m³/h |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
Couple de fonctionnement [Nm] | 83 N-m |
Description | VFY-WG PN16 DN125 CI/PA/EPDM |
Diamètre [mm] | 125 mm |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50 % |
Fluide de remplacement 2 | Eau de circulation |
Fonction | Tout ou rien |
Groupe de produits | Butterfly valves |
Homologation | CE |
Longueur [mm] | 56 mm |
Matériau de la tige de vanne | Acier inoxydable AISI 420 |
Matériau des brides | Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du corps | Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du corps de vanne | Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25) |
Matériau du disque de la vanne | Fonte ductile EN-GJS 400-15 (DIN GGG 40) avec revêtement en polyamide |
Matériau du joint de la tige | Nitrile/Viton/Acier zingué + PTFE |
Matériau du revêtement de la vanne | EPDM |
Nombre d’orifices | 2 |
Norme d’approbation | PED 97/23/CE, EN 12266-1, taux A |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 16 bar |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Sens de montage | sauf bouchon vers le bas |
Taux de fuite [% Kvs] | Taux de fuite A |
Température ambiante [°C] [Max.] | 120 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -10 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | VFY-WG |
Type de crémaillère | F07 |
Type de fonctionnement | Vis sans fin |
Type de vanne | Conception concentrique |
Types de raccordements | Disque |
Valeurs kvs [m³/h] | 883 m³/h |