Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 65 mm, qp [m³/h]: 25.0, Chauffage, 2 piles de type AA, Module M-bus

187F3673

Compteur d'energie pour applications tertiaires

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 10.305 Kilogram
Poids Net 9.21 Kilogram
Volume 13.598 Liter
Numéro EAN 5702428536233

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Application Chauffage
Autorité d'homologation MID
Battery type or Name AA Lithium
Catégorie de protection IP IP65
China RoHS compliance Out of scope
Classe de température ambiante E2/M1
Description Compteur d'energie pour applications tertiaires
Diamètre [mm] 65 mm
Diamètre de la sonde de température [mm] 5.2 mm
Durée de stockage du journal [Mois] 36 mo
Durée de vie de la batterie [années] 11 ans
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emplacement du module d’interface 1 Module M-bus
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide Qualité de l'eau avec pH entre 7 et 9,5
Groupe de produits Energy meters
Humidité ambiante [% HR] [Max.] 93 %
Installation Alimentation
Longueur [mm] 300 mm
Longueur de câble des sondes de température [m] 3 m
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] 2.5 m
Nom du produit dans le dossier SCIP Sonometer 30 HE
Norme de précision Classe 2 selon la norme EN 1434
Nº de dossier SCIP 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Plage dynamique 1:100
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] 130 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] 5 °C
Pression nominale [bar] 25 bar
Principe de mesure du débit À ultrasons
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
qp [m³/h] 25 m³/h
qp [m³/h] [Max.] 50 m³/h
Qté batteries 2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 5 °C
Température de surcharge temporaire du fluide [°C] 150 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 5 °C
Tension d’alimentation [V] DC 4 V
Type SonoMeter 30
Type de communication radio 2 entrées/sorties d'impulsions
Type de sondes de température Pt 500
Type de tension d’alimentation 2 piles de type AA
Type d’affichage LCD
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Unité d’énergie MWh
Valeurs kvs [m³/h] 55.9 m³/h
Weight per battery 19 g
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality