1 Primary battery SUM weight Kg |
0.038 |
1 Primary battery weight Kg |
0.019 |
Application |
Chauffage |
Autorité d'homologation |
MID |
Battery type or Name |
AA cells Lithium thionyl chloride |
Catégorie de protection IP |
IP65 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de température ambiante |
E2/M1 |
Description |
Compteur d'energie pour applications tertiaires |
Diamètre [mm] |
40 mm |
Durée de stockage du journal [Mois] |
36 mo |
Durée de vie de la batterie [années] |
11 ans |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Emplacement du module d’interface 1 |
Aucun (standard) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fluide |
Système de chauffage conformément à la norme VDI 2035 |
Groupe de produits |
Energy meters |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] |
93 % |
Matériau isolant du câble |
Sans halogène |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
Sonometer 30 HE |
Norme de précision |
Classe 2 selon la norme EN 1434 |
Nº de dossier SCIP |
28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] |
130 °C |
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] |
5 °C |
Principe de mesure du débit |
À ultrasons |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
qp [m³/h] |
10 m³/h |
Qté batteries |
2 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] |
55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
5 °C |
Température de surcharge temporaire du fluide [°C] |
150 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] |
130 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
5 °C |
Type |
SonoMeter 30 |
Type de communication radio |
2 entrées/sorties d'impulsions |
Type de sondes de température |
Pt 500 |
Type de tension d’alimentation |
2 piles de type AA |
Type d’affichage |
LCD |
Type d’homologation |
Type homologué et vérifié une 1re fois |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Weight per battery |
19 g |
Étiquette produit |
Yes |