Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Chauffage, 2 piles de type AA, Module M-bus

187F3061

Compteur d'energie pour applications tertiaires

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 3.618 Kilogram
Poids Net 3.618 Kilogram
Volume 8.536 Liter
Numéro EAN 5702428971782

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Application Chauffage
Autorité d'homologation MID
Battery type or Name AA Lithium
Catégorie de protection IP IP65
China RoHS compliance Out of scope
Classe de température ambiante E2/M1
Description Compteur d'energie pour applications tertiaires
Diamètre [mm] 25 mm
Durée de stockage du journal [Mois] 36 mo
Durée de vie de la batterie [années] 11 ans
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emplacement du module d’interface 1 Module M-bus
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide Système de chauffage conformément à la norme VDI 2035
Groupe de produits Energy meters
Humidité ambiante [% HR] [Max.] 93 %
Longueur [mm] 260 mm
Matériau isolant du câble Sans halogène
Nom du produit dans le dossier SCIP Sonometer 30 HE
Norme de précision Classe 2 selon la norme EN 1434
Nº de dossier SCIP 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] 130 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] 5 °C
Principe de mesure du débit À ultrasons
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
qp [m³/h] 6 m³/h
Qté batteries 2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1 1/4
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 5 °C
Température de surcharge temporaire du fluide [°C] 150 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 5 °C
Type SonoMeter 30
Type de communication radio 2 entrées/sorties d'impulsions
Type de sondes de température Pt 500
Type de tension d’alimentation 2 piles de type AA
Type d’affichage LCD
Type d’homologation Type homologué et vérifié une 1re fois
Types de raccordements Filetage
UK RoHS compliance Out of scope
Weight per battery 19 g
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality