![Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Chauffage, 2 piles de type AA, Module M-bus Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Chauffage, 2 piles de type AA, Module M-bus](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144840/ID251734298800-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Chauffage, 2 piles de type AA, Module M-bus
187F3029
Compteur d'energie pour applications tertiaires
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Compteur d'energie pour applications tertiaires
Poids brut | 0.99 kg |
Poids Net | 0.92 kg |
Numéro EAN | 5702428959933 |
Poids brut | 0.99 kg |
Poids Net | 0.92 kg |
Numéro EAN | 5702428959933 |
Application | Chauffage |
Autorité d'homologation | MID |
Catégorie de protection IP | IP 65 |
Classe de température ambiante | E2/M1 |
Description | Compteur d'energie pour applications tertiaires |
Diamètre [mm] | 20 mm |
Durée de stockage du journal [Mois] | 36 mo |
Durée de vie de la batterie [années] | 11 yr |
Emplacement du module d’interface 1 | Module M-bus |
Fluide | Système de chauffage conformément à la norme VDI 2035 |
Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 93 % RH |
Longueur [mm] | 130 mm |
Matériau isolant du câble | Sans halogène |
Norme de précision | Classe 2 selon la norme EN 1434 |
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 130 °C |
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 5 °C |
Principe de mesure du débit | À ultrasons |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
Taille de la connexion | G 1 |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
Température de surcharge temporaire du fluide [°C] | 150 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 5 °C |
Type | SonoMeter 30 |
Type de communication radio | 2 entrées/sorties d'impulsions |
Type de sondes de température | Pt 500 |
Type de tension d’alimentation | 2 piles de type AA |
Type d’affichage | LCD |
Type d’homologation | Type homologué et vérifié une 1re fois |
Types de raccordements | Filetage |
Application | Chauffage |
Autorité d'homologation | MID |
Catégorie de protection IP | IP 65 |
Classe de température ambiante | E2/M1 |
Description | Compteur d'energie pour applications tertiaires |
Diamètre [mm] | 20 mm |
Durée de stockage du journal [Mois] | 36 mo |
Durée de vie de la batterie [années] | 11 yr |
Emplacement du module d’interface 1 | Module M-bus |
Fluide | Système de chauffage conformément à la norme VDI 2035 |
Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 93 % RH |
Longueur [mm] | 130 mm |
Matériau isolant du câble | Sans halogène |
Norme de précision | Classe 2 selon la norme EN 1434 |
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 130 °C |
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 5 °C |
Principe de mesure du débit | À ultrasons |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
Taille de la connexion | G 1 |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
Température de surcharge temporaire du fluide [°C] | 150 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 5 °C |
Type | SonoMeter 30 |
Type de communication radio | 2 entrées/sorties d'impulsions |
Type de sondes de température | Pt 500 |
Type de tension d’alimentation | 2 piles de type AA |
Type d’affichage | LCD |
Type d’homologation | Type homologué et vérifié une 1re fois |
Types de raccordements | Filetage |