Thermostats, ECtemp TAI, Type de sonde: Sol
088L0460
La production de ce produit a été arrêtée.
Nous avons un produit de remplacement.
Nous avons un produit de remplacement.
Type d’affichage: LCD
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type d’affichage: LCD
Poids brut | 0.138 Kg |
Poids Net | 0.137 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
Numéro EAN | 5703466246177 |
Poids brut | 0.138 Kg |
Poids Net | 0.137 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
Numéro EAN | 5703466246177 |
Afficheur (oui/non) | Oui |
Application | Floor heating |
Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
Charge résistive max. [A] | 10 A |
Classe IP de l'élément | 30 |
Contacteur relais | Unipolaire |
Couleur | RAL 9010 blanc |
Degré de pollution | 2 |
Description | ECtemp TAI 63 |
Description du produit | ECtemp TAI |
Ecodesign class | 4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Entreprise de certification | CE |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Thermostats |
Hauteur [mm] | 80 mm |
Homologation | CE |
Hystérésis (+/-) | 0.4 |
Interrupteur bipolaire | Non |
Montage DIN | Non |
Profondeur [mm] | 80 mm |
Profondeur [mm] | 48 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Température - sol [°C] [Max.] | 25 °C |
Température - sol [°C] [Min.] | 15 °C |
Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -10 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | ECtemp TAI |
Type d'indicateur | LED |
Type de régulation | PI (Proportional Integral) |
Type de sonde | Sol |
Type d’affichage | LCD |
Warranty type | 2-year product warranty |
Afficheur (oui/non) | Oui |
Application | Floor heating |
Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
Charge résistive max. [A] | 10 A |
Classe IP de l'élément | 30 |
Contacteur relais | Unipolaire |
Couleur | RAL 9010 blanc |
Degré de pollution | 2 |
Description | ECtemp TAI 63 |
Description du produit | ECtemp TAI |
Ecodesign class | 4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Entreprise de certification | CE |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Thermostats |
Hauteur [mm] | 80 mm |
Homologation | CE |
Hystérésis (+/-) | 0.4 |
Interrupteur bipolaire | Non |
Montage DIN | Non |
Profondeur [mm] | 80 mm |
Profondeur [mm] | 48 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Température - sol [°C] [Max.] | 25 °C |
Température - sol [°C] [Min.] | 15 °C |
Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -10 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | ECtemp TAI |
Type d'indicateur | LED |
Type de régulation | PI (Proportional Integral) |
Type de sonde | Sol |
Type d’affichage | LCD |
Warranty type | 2-year product warranty |