VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

131Z5541

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT® 2800
4,0 kW / 5,0 HP, 1/3X220-240V 50/ 6, IP20

Code de modèle: VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

Détails du produit

Poids brut 17.88 kg
Poids Net 17 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710107352180

VLT® 2800 Series

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits VLT VLT®
Série VLT 28 2800
Puissance nominale 40 4,0 kW / 5,0 HP
Application dédiée P Process
Phase D Double, 1/3 phase
Tension réseau 2 200-240 V CA
Type de protection B Format livre
Classe de protection 20 IP20
Configuration du matériel ST Standard
Filtre RFI R0 Sans filtre (pas CEM)
Afficheur DB Affich. incorporé (SLCP)
Option bus de terrain F00 Sans bus de terrain
Option Application A00 Sans option application
Revêtement C1 Avec revêtement
Taille de boîtier D D-Châssis
Code type partie 1 VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Hauteur (mm) 505
Largeur sans option C (mm) 200
Profondeur (mm) 244
Poids [kg] 18,5
kVA 6,4
Poids brut calculé [kg] 18.8
Poids net calculé [kg] 18.5
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality