Veeihustid, 3.56 L/h, 80 °, Hollow
030L5152
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
HX 0.85 gph 80°H
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
HX 0.85 gph 80°H
Brutokaal | 0.033 Kilogram |
Netokaal | 0.032 Kilogram |
Volume | 0.023 Liter |
EAN | 5702424657956 |
Brutokaal | 0.033 Kilogram |
Netokaal | 0.032 Kilogram |
Volume | 0.023 Liter |
EAN | 5702424657956 |
CE evaluated | Yes |
CEN | Ei |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Definitsioonipunkt [USgal/h] | 10 bar tap water |
Description | HX 0.85 gph 80°H |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(a)-I 6(c) |
Filtritüüp | Ei ole |
Heakskiit | CE |
Keere | 9/16-24 UNEF |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
Kuju | Kooniline |
LE tilkumisvastane ventiil | Ei |
Materjali tüüp | SnNi coated brass |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Pritsimismuster | Hollow |
pritsimismustri märgistus | H |
Pritsimisnurk [°] | 80 ° |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
SCIPi kausta tootenimi | HX nozzles |
Tooterühm | Water nozzles |
Tüüp | HX |
UL evaluated | Out of scope |
Võimsus [l/h] | 3.56 L/h |
CE evaluated | Yes |
CEN | Ei |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Definitsioonipunkt [USgal/h] | 10 bar tap water |
Description | HX 0.85 gph 80°H |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(a)-I 6(c) |
Filtritüüp | Ei ole |
Heakskiit | CE |
Keere | 9/16-24 UNEF |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
Kuju | Kooniline |
LE tilkumisvastane ventiil | Ei |
Materjali tüüp | SnNi coated brass |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Pritsimismuster | Hollow |
pritsimismustri märgistus | H |
Pritsimisnurk [°] | 80 ° |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
SCIPi kausta tootenimi | HX nozzles |
Tooterühm | Water nozzles |
Tüüp | HX |
UL evaluated | Out of scope |
Võimsus [l/h] | 3.56 L/h |