丹佛斯 Redia® 传感器, 液态, 传感器类型: 远程传感器, 8 °C - 28 °C, RA

015G3392

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves.

产品详情

毛重 0.234 Kilogram
净重 0.213 Kilogram
容积 0.68 Liter
EAN 5702424625672

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves.
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 React Redia Regus RS sensor
SCIP 卷宗编号 90f75d0b-72a8-4b03-9f92-e6ddde390797
产品系列 Radiator Sensors
传感器介质 液态
传感器版本 Standard
传感器的连接类型 RA 锁定
传感器类型 远程传感器
传感器设置温度 [°C] [最低] 8 °C
传感器设置温度 [°C] [最高] 28 °C
传感器设计 Danfoss Redia®
关断功能
型号 Danfoss Redia® Sensors
毛细管长度 [m] [最高] 2 m
温度限制
组合目录 传感器
阀门的连接类型 RA
防冻保护
颜色 白色 RAL 9016

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality