Energimätare, SonoMeter 40, null: 40, Värme, nätanslutning

187F2074

Energy meter for commercial applications

Produktinformation

Bruttovikt 12.578 Kilogram
Nettovikt 12.578 Kilogram
Volym 15.4 Liter
EAN 5702424606046

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.019
1 Primary battery weight Kg 0.019
Anslutningsstorlek DN 80
Anslutningstyper Fläns
Antal batterier 1
Applikation Värme
Approval authority MID
Approved meteorological range [°C] [Max] 180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min] 0 °C
Batteriets livslängd [år] 15 år
Battery type or Name AA Lithium (ER14505)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Energy meter for commercial applications
Displaytyp LCD
Dynamic range 1:100
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energienhet MWh
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesmätningsprincip Ultraljud
Gränssnittsmodul, kortplats 1 No interface module
In scope of WEEE Yes
Inbyggd kommunikation M-Bus
Installation Return
Kabelisoleringsmaterial Halogenfri
Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m] 5 m
Kvs-värden [m³/h] 94.28 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Max] 35 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -25 °C
Log storage duration [Month] 36 mån
Matningsspänning [V] AC 230 V
Matningsspänningstyp nätanslutning
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 0 °C
Medium Water quality with pH 7 to 9.5
Noggrannhetsstandard Class 2 to EN1434
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 5 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] 93 %
Omgivningsklass E2/M1
Produktgrupp Energy meters
qc [m³/h] 0.08 m³/h
qi [m³/h] 0.4 m³/h
qp [m³/h] 40 m³/h
qs [m³/h] 80 m³/h
SCIP ID nr 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP-dokumentproduktnamn Sono40
Temperaturgivare, diameter [mm] 5.2 mm
Temperaturgivare, kabellängd [m] 5 m
Temperaturgivartyp Pt 500
Typ SonoMeter 40
Typ av godkännande Type approved and 1st time verified
Weight per battery 19 g