PAHT 10

180B0032

Flöde [gpm] [Max]: 5.2, Flöde [l/min] [Max]: 21.6, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 140, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2030, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

Produktinformation

Bruttovikt 8.318 Kilogram
Nettovikt 8.25 Kilogram
Volym 5.712 Liter
EAN 5715162667002

 

ATEX-överensstämmelse No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Dräneringsanslutning, standard BSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Dräneringsanslutning, typ Gänga
Flöde [gpm] [Max] 5.2 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 1.9 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 21.6 l/min
Flöde [l/min] [Min] 7.6 l/min
Godkännande CE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 1000 varvtal
Husmaterial AISI 304
In ansl standard BSPP
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 3/4 in
Ingång, tryck [barg] [Max] 4 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 58 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] 4 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] 58 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 75 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktbeskrivning PAHT pumps
Produktgrupp Pump
Servicerbar Ja
Slagvolym [cm³/rev] 10 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 0.61 in³/rev
Typ PAHT 10-12.5
Typbeteckning PAHT 10
Tätn. mat. NBR
UL evaluated Out of scope
Ursprungsland Danmark
Utgångsanslutning, standard BSPP
Utgångsanslutning, storlek [tum] 3/8 in
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 10 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 2030 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 145 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max] 140 barg
Varvtal [rpm] [Max] 2400 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 1000 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality