MCD201045T4CV3

175G5171

E-nummer: 3885364

MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
45 kW 85 A:4–6: 594
Trefas 200–440 VAC
Styrspänning: 110/240 VAC el. 440 VAC
(B) B-kapsling

Modellkod: MCD201045T4CV3
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 4.6 Kilogram
Nettovikt 4 Kilogram
Volym 16.12 Liter
EAN 5702427098114

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-serien 201 201
Märkeffekt 045 45 kW 85 A:4–6: 594
Faser T Trefas
Nätspänning 4 200–440 VAC
Styrspänning CV3 110/240 VAC el. 440 VAC
Kapslingsstorlek B (B) B-kapsling
Typkod del 1 MCD201045T4CV3
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Variant condition (ref. YV00)




09846
4
MCD201
MCD201045T4CV3
SOFT_201
VLT
Variant condition (Purch)




09846
4
MCD201
MCD201045T4CV3
SOFT_201
VLT
STAT NO 09846
Modellkod01 MCD201045T4CV3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Calculated Gross Weight [kg] 4.6
Calculated Package Weight 0.6
Calculated Net Weight [kg] 4
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group D48 D48

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality