Gasdetekteringsenhet, Givarpatron

148H6201

Typ av givare: Elektrokemisk, Köldmedium: R717, Köldmedieområde [ppm] [Min]: 0, Köldmedieområde [ppm] [Max]: 300

Produktinformation

Bruttovikt 0.036 Kilogram
Nettovikt 0.022 Kilogram
Volym 0.112 Liter
EAN 5714279924657

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Division 40
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Gasdetekteringsgivare, version Basic
Basic+
Premium
Premium+
Premium Duplex
Premium Flex
Premium Uptime
Givarpatron, material Polykarbonat
Godkännande CE
UL
Ingående delar Givarbyte
Kalibreringscertifikat
Köldmedieområde [ppm] [Max] 300 ppm
Köldmedieområde [ppm] [Min] 0 ppm
Köldmedium R717
Larmgränser höga [ppm] 150 ppm
Larmgränser låga [ppm] 25 ppm
PFAS content [Yes/No] No
Produktbeskrivning Givarbyte
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Gasdetekteringsenhet
Temperaturområde [°C] [Max] 50 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -30 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 122 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -22 °F
Typ Sensor cartridge
Typ av givare Elektrokemisk
UL evaluated Yes

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality