Snabbstängande oljeavtappningsventil, Underenhet

148H3311

Kommentarer: QDV 15 + SVA-ST 15, Produktbeskrivning: Ventilstyrning

Produktinformation

Bruttovikt 3.33 Kilogram
Nettovikt 3.28 Kilogram
Volym 5.899 Liter
EAN 5702428173605

 

Anslutning, standard ANSI/ASME B1.20.1
ASME B 16.11
Antal per förpackningsformat 1 antal
Contain batteries No
Flödesgrupp 1
2
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 15 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1/2 in
Inlopp anslutningstyp Muffsvetsning
Kategori Art. 4, par. 3
Kommentarer QDV 15 + SVA-ST 15
Köldmedium R717
Max. Arbetstryck [bar] 40 bar
Max. Arbetstryck [psig] 580 psig
Produktbeskrivning Ventilstyrning
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Produktnamn Snabbstängande oljeavtappningsventil
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ Subassembly
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1/2
Utlopp anslutningstyp NPT
Utlopp Int/ext Invändig
Utrustning Handratt
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality