Snabbstängande oljeavtappningsventil, QDV 15

148H3274

Inlopp anslutningstyp: NPT, Utlopp anslutningstyp: NPT

Produktinformation

Bruttovikt 1.59 Kilogram
Nettovikt 1.3 Kilogram
Volym 5.933 Liter
EAN 5702428173636

 

Anslutning, standard ANSI/ASME B1.20.1
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
Avlastning delta p [bar] 16 bar
Avlastning delta p [psig] 232 psig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesgrupp 1
2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Färg Rödbrun
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Stål
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 3/4
Inlopp anslutningstyp NPT
Inlopp Int./ext. Invändig
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R717
Max. Arbetstryck [bar] 40 bar
Max. Arbetstryck [psig] 580 psig
Produktbeskrivning Snabbdräneringsventil
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Produktnamn Snabbstängande oljeavtappningsventil
Produkttillbehör QDV-tillbehör
Riktning Vinklad
Servicerbar QDV-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ QDV 15
Utgångsanslutning, storlek [tum] 3/4
Utlopp anslutningstyp NPT
Utlopp Int/ext Invändig
Ytterligare information Mottrycksberoende