Snabbstängande oljeavtappningsventil, QDV 15

148H3272

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: G

Produktinformation

Bruttovikt 1.578 Kilogram
Nettovikt 1.25 Kilogram
Volym 5.899 Liter
EAN 5702428173650

 

Anslutning, standard EN 10220
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
Avlastning delta p [bar] 16 bar
Avlastning delta p [psig] 232 psig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesgrupp 1
2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Färg Rödbrun
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Stål
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 15 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1/2 in
Inlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R717
Max. Arbetstryck [bar] 40 bar
Max. Arbetstryck [psig] 580 psig
Produktbeskrivning Snabbdräneringsventil
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Produktnamn Snabbstängande oljeavtappningsventil
Produkttillbehör QDV-tillbehör
Riktning Vinklad
Servicerbar QDV-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ QDV 15
Utgångsanslutning, storlek [tum] 3/4 A
Utlopp anslutningstyp G
Utlopp Int/ext Extern
Ytterligare information Mottrycksberoende