Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 50, Max. Arbetstryck [bar]: 140

148B6862

Delprogramnamn: ICMTS, Anslutning, standard: EN 1254-5; ASME B16.50, Inlopp anslutningstyp: Lödd, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 54, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 54

Produktinformation

Bruttovikt 5.25 Kilogram
Nettovikt 4.8 Kilogram
Volym 7.259 Liter
EAN 5715162515976

 

Anslutning, standard ASME B16.50
EN 1254-5
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
Används för produkt ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Delprogramnamn ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande C UL US-LISTADE
CE
UKCA
Husmaterial Stål
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 54 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 2 1/8 in
Inlopp anslutningstyp Lödd
Kategori I
Köldmedium R744
Max. Arbetstryck [bar] 140 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2030 psig
Märke SVL Flexline
Produktbeskrivning Ventilhus
Produktgrupp Multifunction valves
Produktnamn Ventilhus med många funktioner
Produkttillbehör SVL Flexline-tillbehör
Riktning Rak
Servicerbar SVL Flexline-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Typ SVL-140B 50
UL evaluated Yes
Utgångsanslutning, storlek [mm] 54 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum] 2 1/8 in
Utlopp anslutningstyp Brazed

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality