Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 80, Max. Arbetstryck [bar]: 140

148B5971

Delprogramnamn: ICMTS, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 80, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 80

Produktinformation

Bruttovikt 7.25 Kilogram
Nettovikt 6.2 Kilogram
Volym 17.708 Liter
EAN 5715162515983

 

Anslutning, standard ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
Används för produkt FIA-140B 80
ICMTS 80
SVA-140B 80
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Delprogramnamn ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande C UL US-LISTADE
CE
UKCA
Husmaterial Stål
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 80 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 3 in
Inlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Kategori I
Köldmedium R744
Max. Arbetstryck [bar] 140 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2030 psig
Märke SVL Flexline
Produktbeskrivning Ventilhus
Produktgrupp Multifunction valves
Produktnamn Ventilhus med många funktioner
Produkttillbehör SVL Flexline-tillbehör
Riktning Vinklad
Servicerbar SVL Flexline-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Typ SVL-140B 80
UL evaluated Yes
Utgångsanslutning, storlek [mm] 80 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum] 3 in
Utlopp anslutningstyp Stumsvetsning

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality