Ventilhus med många funktioner, SVL 10, SVL Flexline, Riktning: Rak, 10 mm, Max. Arbetstryck [bar]: 52

148B5123

Used for product: SVL 10

Produktinformation

Bruttovikt 0.441 Kilogram
Nettovikt 0.168 Kilogram
Volym 1.706 Liter
EAN 5702428485258

 

Anslutning, standard EN 10220
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
Används för produkt SVL 10
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde Dubbelriktat flöde
Flödesgrupp 1
2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
UKCA
Husmaterial Stål
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 10 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 3/8 in
Inlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Max. Arbetstryck [bar] 52 bar
Max. Arbetstryck [psig] 754 psig
Märke SVL Flexline
Produktbeskrivning Ventilhus
Produktgrupp Multifunction valves
Produktnamn Ventilhus med många funktioner
Produkttillbehör SVL Flexline-tillbehör
Riktning Rak
Servicerbar SVL Flexline-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ SVL 10
Utgångsanslutning, storlek [mm] 10 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum] 3/8 in
Utlopp anslutningstyp Stumsvetsning