Tillbehör

14054126

Kontaktor B6-30-10 400V/16A AC-1; SPOLE, Used for product: DEVItemp™

Produktinformation

Bruttovikt 0.17 Kilogram
Nettovikt 0.168 Kilogram
Volym 0.113 Liter
EAN 5703464008401

 

Används för produkt DEVItemp™
CE evaluated Yes
Certification company CE
Contain batteries No
Description Kontaktor B6-30-10 400V/16A AC-1; SPOLE
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Godkännande CE
In scope of WEEE Yes
Matningsspänning [V] AC 400 V
Paket, bredd [mm] 45 mm
Paket, djup [mm] 50 mm
Paket, höjd [mm] 50 mm
Produktbeskrivning Contactor B6-30-10, 400V
Produktgrupp Accessories
Strömförsörjning [V] AC [Max] 420 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 380 V
Typ DEVItemp™ accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOD 40101830

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality