FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0

134X1907

VLT® DriveMotor FCP 106
1.1 kW /1.5 HP, Trefas 380–480 VAC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH1

Modellkod: FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 4.5 Kilogram
Nettovikt 4.2 Kilogram
Volym 22.04 Liter
EAN 5710108080105

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCP VLT® DriveMotor FCP
Serie 106 106
Effekt storlek N1K1 1.1 kW /1.5 HP
Spänning T4 Trefas 380–480 VAC
Kapsling C66 Standard IP66/UL-typ 4X
RFI-filter H1 Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Fläkttillval F Med fläkt
Specialversion SXX Senaste vers. standard prog.v.
Tillval AX Inget tillval
Minnesmodul 0 Minnesmodul
Kapslingsstorlek MH1 MH1
Typkod del 1 FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
HELP CHAR 0
Product Hierarchy 87D4569702032
Produktvy (standard) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro category EXCH Utbytesenheter

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality