NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03

132L1102

NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 385 AIP00
Grafisk panel
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: Inget tillval
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Engelska
Kapsling 61, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 56 Kilogram
Nettovikt 55 Kilogram
EAN 5714853403769

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering W Vätskekylning
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0385 385 A
Manöverpanel G Grafisk panel
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning I INU, ingen laddningskrets
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A8 s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
Tillvalskortplats B 00 Inget tillval
Tillvalskortplats C D7 (D7)Ledn.spänningsmätn.
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E E3 (E3)PROFIBUS DP
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens +MASG (GC) Licens för nätomriktare
Tillämpning +ARFIFF03 Nätomriktare NXA,NXI,NXP
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH61 Kapsling 61, vätskekyld
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-038550
Typkod del 2 -000052367
Försäljningstext CH6103855-0T CH6103855-0T
Modellkod01 NXP03855-G0T0IWG-
Modellkod02 A800D700E3
Modellkod03 +MASG
Modellkod04 +ARFIFF03
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Motoreffekt låg överbel. [kW] 200 200
Motoreffekt hög överbel. [kW] 160 160
Mått BxHxD [mm] 246X658X374 246X658X374
Kontinuerlig ström (NO) [A] 350 350
Kontinuerlig ström (HO) [A] 257 257
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerkod 7DP-038550 7DP-038550
kontrollera om fullständig OK OK
STAT NO 02796
Help Counter 1
Anläggning från Orderline 2611 2611
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality