VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFI

132H4950

Frequency Converter
VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFIMI01-0001-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 380–480 V AC
1 A, IP20,EMC-klass 4
Ingen broms, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code

Modellkod: VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFI
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 0.83 Kilogram
Nettovikt 0.63 Kilogram
EAN 5714853339716

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp VACON Vacon
Produktområde 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Anpassad +BM25 Vacon 0020-produkt
Regional -R00 Internationell
Ingång -3L Trefas växelströmsingång
Spänning -4 380–480 V AC
Ström -0001 1 A
BESKRIVNING AV STRÖMSTYRKA 1,3 AMP 1,3 AMP
API-val +SM20 API för Vacon0020
E-kortplats för tilläggskort +SE00 Inget tillval
Montering -DM Frekvensomriktarmodul
Kapsling +IP20 IP20
EMC-nivå +EMC4 EMC-klass 4
Kapslingstillbehör A +QPES PE-anslutningsplåt kit
Kapslingstillbehör B +Q000 Inget ytterligare tillval
Dokumentationsspråk +DLFI Finska
Dokumentationsnivå +DQCK Snabbguide
Etikettspråk +LLUK Engelska
Programvarupaket +F0107 VACON 20 programvara
Tillämpning +A0000 Ingen specialapplikation
Broms +DBNO Ingen broms
Display Enheter +LSSI Metriska måttenheter
Inställning för 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Parameterinställning +L0000 Ingen parameterinställning
Förpackning +GSCB Kartonglåda som fraktpaket
UL-godkännande +GAUL UL-godkännande
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
C-Tick-godkännande +GACT C-Tick-godkännande
KC-godkännande +GAKC KC-godkännande
Standardgaranti +WT01 12/18 månader
Kapslingsstorlek MI01 MI01
Typkod del 1 70-AC3L00014W01A140BM25
Typkod del 2 -000036956
Modellkod01 VACON0020-3L-0001-4
Modellkod03 +QPES+DLFI
Produktkatalog GLBL Global (standard)
Produktvy (standard) Global (Standard)
Salestext MI01-0001-4+IP20+EMC4 MI01-0001-4+IP20+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 0.63
Calculated Gross Weight [kg] 0.83
Product Hierarchy 87D4586303894
HELP CHAR 87D4586303894
Motoreffekt hög överbel. [kW] 0.37 0.37
Mått BxHxD [mm] 66 X 160 X 98 66 X 160 X 98
Kontinuerlig ström (NO) [A] 12.5 12.5
Anläggning från Orderline D801 D801
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Help Counter 1
PREFIX SOM DEL AV LAGERKOD 70- PREFIX FÖR VXS020
KAPSLINGSTYP VXS020 A Kapslingstyp A
Material Net Weight 0.63
kontrollera om fullständig OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality