OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2062

OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard max. 2,3 kW (V210)
31,13 1 1/4 tumMjukt kolstål
Med CSA/UL Horis., ansl. upp el. nerUtan broms
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 25 Kilogram
Nettovikt 24 Kilogram
EAN 5714853308040

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant S Standard
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 31K13 31,13
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel I1 1 1/4 tum
Drivaxelns material 1 Mjukt kolstål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning TB Anslutningsbox
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P2 Horis., ansl. upp el. ner
Ytbehandling S Standard
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms BXXX Utan broms
CSA/UL 1 Med CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDSK231K131I11L06RXTB1P2
Typkod del 2 S9010H1BXXX1XXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
STAT NO 09014
Modellkod01 OGDSK231K131I11L06RXTB1P2
Modellkod02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E27 E27

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality