VACON0100-3L-0310-5-ED-FLOW+SCB4+SRBT+IP54+CIFD+GNUL

132H0206

Frekvensomformare
VACON0100-3L-0310-5-ED-FLOW+SCB4+SRBT+IP54+CIFD+GNUL
VACON 100 FLOW
380–500 V AC 310 AIP54
Grafisk manöverpanel MK01
C3 Kommersiell & industrimiljö
B Slot: 3 reläkort SBF3
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Fieldbus: Std.protokoll,Modbus,N2,BacNet
Manual: Handböcker på engelska (+DLUK)
Kapsling 09

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: VACON0100-3L-0310-5-ED-FLOW+SCB4+SRBT+IP54+CIFD+GNUL
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 269.85 Kilogram
Nettovikt 257 Kilogram
EAN 5714853287802

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Regionskod -R00 R00 Internationell
Nätspänning -5 380–500 V AC
Strömmärkdata -0310 310 A
Installationsalternativ -ED ED Kapslad omriktare
Kapsling +IP54 IP54
Manöverpanel +HMGR Grafisk manöverpanel MK01
EMC-kategori emission +EMC3 C3 Kommersiell & industrimiljö
Common mode-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
DUT-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
Bromschopper +DBNO Ingen dynamisk bromsenhet
Realtidsklocka (tillval) +SRBT Batteri för realtidsklocka
Konfigurerbart effektområde NONE Ingen
Nätanslutningar +P000 Inga tillval (+P000)
Kabelingång +Q000 Inget tillval
Ytterligare utrustning B +Q000 Inget tillval f Qxxx_B (+Q000)
Ytterligare utrustning C +Q000 Inget ytte. tillval för Qxxx_C
Förpackning +GSWP Trälåda som fraktpaket
Marin konstruktion +E000 inget tillval
B-kortplats för tilläggskort +SBF3 3 reläkort SBF3
C-kortplats för tilläggskort +SCB4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D-kortplats för tilläggskort +SD00 Inget tillval
E-kortplats för tilläggskort +SE00 Inget tillval
Internt FB-val +FBM1 Std.protokoll,Modbus,N2,BacNet
Dokumentationsnivå +DPAP Papp.handböcker ingår (+DPAP)
Dokumentspråkval +DLUK Handböcker på engelska (+DLUK)
Språkpaket för firmware +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Tillämpning +A0000 Ingen tillämpning
Parameterinställning +L0000 Ingen param.inställ. f. tillä.
Motorparameter standardfrekv. +LS50 50 Hz def motorfrekv.inställn.
Måttenhet på display +LSSI Internationella måttenheter
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
UL-godkännande +GNUL Inget UL-godkännande (+GNUL)
Godkänd f marin miljö NONE Ingen
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
KC-godkännande +GAKC KC-godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Extra strömförsörjning +C000 inget tillval (+C000)
Likströmförsörj. f. ext. enhet +C000 inget tillval (+C000)
AC-uttag för extra enheter +C000 inget tillval (+C000)
Ingångsenheter +CIFD (+CIFD) Säkringsbrytare
Common mode-filter (för ED) +P000 inget tillval (+P000)
DU/DT, sinusfilter (för ED) +P000 inget tillval (+P000)
Plintalternativ +CTIO I/O-plintar (+CTIO)
Utrustning för dörr +C000 inget tillval (+C000)
Skåpvärme +C000 inget tillval (+C000)
Skåpbelysning +C000 inget tillval (+C000)
Styrn. av stillest.värme,motor +C000 inget tillval (+C000)
Nödstoppsalternativ +C000 inget tillval (+C000)
Isolationsfelsgivare +C000 inget tillval (+C000)
Kablage uppifrån +C000 inget tillval (+C000)
Kylkanal, baksida +C000 inget tillval (+C000)
Skåpsockel +CHPL Bassockel 100 mm
Tomt extra fack NONE Ingen
Standardiserad skåplösning NONE Ingen
Apparatskåpslösning NONE Ingen
Produktgrupp VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-serien
Fas -3L Trefas växelströmsingång
Anpassad +BM2H Vacon 100-FLOW
Huvudkrets +M000 INGEN
Firmware +F0159 Vacon0100-Flow programvara
Max. motorfrekvens NONE Ingen
Anslutningsbox +T000 INGEN
/Driftläge f. förbikopp.styrn. NONE ingen_
Förbikop. ingångstyp NONE ingen_
Förbikop. strömanslutningstyp NONE ingen_
CE-godkännande +GACE CE-godkännande (+GACE)
ATEX-godkännande NONE Ingen
Regionsspecifikt godkännande NONE Ingen
Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kapslingsstorlek MR09 Kapsling 09
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 VACON0100-3L-0310-5
Modellkod02 -ED-FLOW+SCB4+SRBT+IP54
Modellkod03 +CIFD+GNUL
Calculated Net Weight [kg] 258.6
Calculated Gross Weight [kg] 259.6
Motoreffekt låg överbel. [kW] 160 160
Mått BxHxD [mm] netto 606 X 2155 X 639 606 X 2155 X 639
Mått BxHxD [mm] brutto 775 X 2435 X 880 775 X 2435 X 880
Mått BxHxD [mm] 608X600X2100 608X600X2100
Kontinuerlig ström (NO) [A] 310 310
Motoreffekt HK låg överbel. 250 250
Typkod del 1 70-AB3L03105C09B530BM2H
Typkod del 2 -00131292
Lagerkod del 1 70-AB3L03105C09B530BM2H
Lagerkod del 2 -00131292
kontrollera om fullständig OK OK
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Help Counter 15
Help Counter 3
Calculated Net Weight 257
Metod HORIZONTAL HORIZONTAL
Underordn. gruppidentifiering NONE Normalkundbeställning
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality