VACON0100-3L-0080-7-ED-FLOW+SEBJ+IP54+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD+PODU+CDLP+CACL+CP

132H0008

Frekvensomformare
VACON0100-3L-0080-7-ED-FLOW+SEBJ+IP54+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD+PODU+CDLP+CACL+CPS0+GNUL
VACON 100 FLOW
525–690 V AC 80 AIP54
Grafisk manöverpanel MK01
C3 Kommersiell & industrimiljö
B Slot: 3 reläkort SBF3
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Handböcker på engelska (+DLUK)
Kapsling 08
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: VACON0100-3L-0080-7-ED-FLOW+SEBJ+IP54+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD+PODU+CDLP+CACL+CPS0+GNUL
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 214.935 Kilogram
Nettovikt 204.7 Kilogram
EAN 5714853285563

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Regionskod -R00 R00 Internationell
Nätspänning -7 525–690 V AC
Strömmärkdata -0080 80 A
Installationsalternativ -ED ED Kapslad omriktare
Kapsling +IP54 IP54
Manöverpanel +HMGR Grafisk manöverpanel MK01
EMC-kategori emission +EMC3 C3 Kommersiell & industrimiljö
Common mode-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
DUT-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
Bromschopper +DBNO Ingen dynamisk bromsenhet
Realtidsklocka (tillval) +SRNO Inget batteri för realtidsklo.
Konfigurerbart effektområde NONE Ingen
Nätanslutningar +P000 Inga tillval (+P000)
Kabelingång +Q000 Inget tillval
Ytterligare utrustning B +Q000 Inget tillval f Qxxx_B (+Q000)
Ytterligare utrustning C +Q000 Inget ytte. tillval för Qxxx_C
Förpackning +GSWP Trälåda som fraktpaket
Marin konstruktion +E000 inget tillval
B-kortplats för tilläggskort +SBF3 3 reläkort SBF3
C-kortplats för tilläggskort +SC00 Inget tillval
D-kortplats för tilläggskort +SD00 Inget tillval
E-kortplats för tilläggskort +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Internt FB-val +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Dokumentationsnivå +DPAP Papp.handböcker ingår (+DPAP)
Dokumentspråkval +DLUK Handböcker på engelska (+DLUK)
Språkpaket för firmware +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Tillämpning +A0000 Ingen tillämpning
Parameterinställning +L0000 Ingen param.inställ. f. tillä.
Motorparameter standardfrekv. +LS50 50 Hz def motorfrekv.inställn.
Måttenhet på display +LSSI Internationella måttenheter
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
UL-godkännande +GNUL Inget UL-godkännande (+GNUL)
Godkänd f marin miljö NONE Ingen
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
KC-godkännande +GAKC KC-godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Extra strömförsörjning +CAPT Extra spänningstransformator
Likströmförsörj. f. ext. enhet +CAPD 24 V DC-strömförsörjn. (+CAPD)
AC-uttag för extra enheter +CAPS 230 V AC-uttag (+CAPS)
Ingångsenheter +CIFD (+CIFD) Säkringsbrytare
Common mode-filter (för ED) +P000 inget tillval (+P000)
DU/DT, sinusfilter (för ED) +PODU dU/dt-filter
Plintalternativ +CTIO I/O-plintar (+CTIO)
Utrustning för dörr +CDLP Signallampor & Återställ.knapp
Skåpvärme +C000 inget tillval (+C000)
Skåpbelysning +CACL Skåpbelysning (+CALC)
Styrn. av stillest.värme,motor +C000 inget tillval (+C000)
Nödstoppsalternativ +CPS0 Nödstopp kategori 0
Isolationsfelsgivare +C000 inget tillval (+C000)
Kablage uppifrån +C000 inget tillval (+C000)
Kylkanal, baksida +C000 inget tillval (+C000)
Skåpsockel +CHPL Bassockel 100 mm
Tomt extra fack NONE Ingen
Standardiserad skåplösning NONE Ingen
Apparatskåpslösning NONE Ingen
Produktgrupp VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-serien
Fas -3L Trefas växelströmsingång
Anpassad +BM2H Vacon 100-FLOW
Huvudkrets +M000 INGEN
Firmware +F0159 Vacon0100-Flow programvara
Max. motorfrekvens NONE Ingen
Anslutningsbox +T000 INGEN
/Driftläge f. förbikopp.styrn. NONE ingen_
Förbikop. ingångstyp NONE ingen_
Förbikop. strömanslutningstyp NONE ingen_
CE-godkännande +GACE CE-godkännande (+GACE)
ATEX-godkännande NONE Ingen
Regionsspecifikt godkännande NONE Ingen
Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kapslingsstorlek MR08 Kapsling 08
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 VACON0100-3L-0080-7
Modellkod02 -ED-FLOW+SEBJ+IP54+FBIE+CAPT
Modellkod03 +CAPD+CAPS+CIFD+PODU+CDLP
Modellkod04 +CACL+CPS0+GNUL
Calculated Net Weight [kg] 202.3
Calculated Gross Weight [kg] 203.3
Motoreffekt låg överbel. [kW] 75 75
Mått BxHxD [mm] netto 406 X 2155 X 639 406 X 2155 X 639
Mått BxHxD [mm] brutto 775 X 2435 X 880 775 X 2435 X 880
Mått BxHxD [mm] 406X600X2100 406X600X2100
Kontinuerlig ström (NO) [A] 80 80
Motoreffekt HK låg överbel. 75 75
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Typkod del 1 70-AB3L00807C08B530BM2H
Typkod del 2 -00131219
Lagerkod del 1 70-AB3L00807C08B530BM2H
Lagerkod del 2 -00131219
kontrollera om fullständig OK OK
Produktvy (standard) Global (Standard)
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Help Counter 15
Help Counter 4
Calculated Net Weight 204.7
Material Net Weight 204.7
Product Hierarchy 91D5518604808
Metod HORIZONTAL HORIZONTAL
Underordn. gruppidentifiering NONE Normalkundbeställning
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality