FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX

132F0007

E-nummer: 3884372

Frekvensomformare
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2,2 kW/3,0 hk Enfas
200–240 V AC (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning Inget nättillval
M3-KAPSLING
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 3.09 Kilogram
Nettovikt 3.01 Kilogram
Volym 10.881 Liter
EAN 5702427357488

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Micro Drive FC-
Frekvensomriktarserie 051 51
Märkeffekt P2K2 (P2K2) 2,2 kW/3,0 hk
Faser S Enfas
Nätspänning 2 200–240 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H3 RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP X Utan lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Kapslingsstorlek M3 M3-KAPSLING
Typkod del 1 FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Modellkod01 FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Calculated Gross Weight [kg] 3.3
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro category EXCH Utbytesenheter

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality