FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7285

FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW/1,5 hk 380–480VAC (trefas)
Std., vit IP66/NEMA4X RFI-klass A1/C2
Bromschopper + mek. broms
Fullständig, liten fristå. Inga fästen
Metriska gängor Servicebrytare på nätsidan
Med displayanslutning

Modellkod: FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 10.1 Kilogram
Nettovikt 9.8 Kilogram
EAN 5702427987487

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCD VLT® DecentralDrive FCD
VLT-serie 302 302
Märkeffekt P1K1 1,1 kW/1,5 hk
Nätspänning T4 380–480VAC (trefas)
Kapsling W66 Std., vit IP66/NEMA4X
RFI-filter H1 RFI-klass A1/C2
Broms S Bromschopper + mek. broms
Maskinvarukonfiguration 1 Fullständig, liten fristå.
Fästen X Inga fästen
Gängor M Metriska gängor
Brytartillval E Servicebrytare på nätsidan
Display C Med displayanslutning
Givarkontakter X Inga givarkontakter
Motorkontakt X Ingen motorkontakt
Nätkontakt X Ingen nätkontakt
Fältbusskontakt X Ingen fältbusskontakt
Reserverad X Reserverad
A-tillval A0 Profibus DP
B-tillval BX Inget B-tillval
Reserverad för programvara XXXXX Reserverad för prog.v.
D-tillval D0 24 V DC backup ingång
FCD302 Kapslingsstorlek MF1 (MF1) MF1
Typkod del 1 FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXX
Typkod del 2 A0BXXXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
HELP CHAR D0
Produktvy (standard) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Material Net Weight 9.8
Product Hierarchy 87E2679409020
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXX
Modellkod02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality