131U7132
FCD302P1K1T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW/1,5 hk 380–480VAC (trefas)
Std., svart IP66/NEMA4X RFI-klass A1/C2
Bromschopper + mek. broms
Fullständig, liten fristå. 40 mm fästen
Metriska gängor Servicebryt. på motorsidan
Med displayanslutning
VLT® Decentral Drive FCD 302 är en komplett frekvensomformare som ärkonstruerad för decentraliserad montering. Den kan monteras påmaskinen/väggen, nära motorn, eller direkt på motorn. Dendecentraliserade konstruktionen minskar behovet av centralamanöverpaneler och utrymmeskrävande apparatskåp för motorstyrning behövsinte längre. Dessutom minskar behovet för långa avskärmade motorkablar.