FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0044

E-nummer: 3883556

Frekvensomformare
FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
0,55 kW/0,75 hk,
Trefas, 380–500 V AC,(E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A2
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 5.256 Kilogram
Nettovikt 4.41 Kilogram
Volym 21.569 Liter
EAN 5702427094376

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt PK55 0,55 kW/0,75 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 5 380–500 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek A2 A2
Typkod del 1 FC-302PK55T5E20H1BGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 160% (HO) [KW] 0.55 0.55
Höjd [mm] 268,0 268,0
Bredd utan tillval C [mm] 90,0 90,0
Bredd med två tillval C [mm] 150,0 150,0
Djup [mm] 205,0 205,0
Djup med tillval A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 1.25 1.25
Effektförlust HO [W] 42 42
Effektförlust HO [W] 42 42
Kontinuerlig ström (HO) [A] 1.8 1.8
Intermittent ström (HO) [A] 2.88 2.88
Kontinuerlig ström (HO) [A] 1.6 1.6
Intermittent ström (HO) [A] 2.56 2.56
Calculated Gross Weight [kg] 5.256
Calculated Net Weight [kg] 4.41
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-302PK55T5E20H1BGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro category EXCH Utbytesenheter

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality