FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0011

Frekvensomformare
FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P3K7) 3,7 kW/5,0 hk,
Trefas, 200–240 V AC,(E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A3
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 7.496 Kilogram
Nettovikt 6.49 Kilogram
Volym 27.246 Liter
EAN 5702427090750

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt P3K7 (P3K7) 3,7 kW/5,0 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 2 200–240 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP X Utan lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek A3 A3
Typkod del 1 FC-302P3K7T2E20H1BXX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produkt Katalog GLBL Global (Standard)
Effekt 160% (HO) [KW] 3.7 3.7
Höjd [mm] 268,0 268,0
Bredd utan tillval C [mm] 130,0 130,0
Bredd med två tillval C [mm] 190,0 190,0
Djup [mm] 205,0 205,0
Djup med tillval A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 6.02 6.02
Effektförlust HO [W] 185 185
Kontinuerlig ström (HO) [A] 16.7 16.7
Intermittent ström (HO) [A] 26.7 26.7
Calculated Gross Weight [kg] 7.496
Calculated Net Weight [kg] 6.49
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Anläggning från Orderline B901 B901
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-302P3K7T2E20H1BXX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality