FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0003

Frekvensomformare
FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P7K5) 7,5 kW/10 hk,
Trefas, 380–500 V AC,(E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Utan bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A3
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 7.456 Kilogram
Nettovikt 6.45 Kilogram
Volym 27.246 Liter
EAN 5702427090583

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt P7K5 (P7K5) 7,5 kW/10 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 5 380–500 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP X Utan lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek A3 A3
Typkod del 1 FC-302P7K5T5E20H1XXX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 160% (HO) [KW] 7.5 7.5
Höjd [mm] 268,0 268,0
Bredd utan tillval C [mm] 130,0 130,0
Bredd med två tillval C [mm] 190,0 190,0
Djup [mm] 205,0 205,0
Djup med tillval A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 11.1 11.1
Effektförlust HO [W] 225 225
Effektförlust HO [W] 225 225
Kontinuerlig ström (HO) [A] 16 16
Intermittent ström (HO) [A] 25.6 25.6
Kontinuerlig ström (HO) [A] 14.5 14.5
Intermittent ström (HO) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 7.456
Calculated Net Weight [kg] 6.45
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-302P7K5T5E20H1XXX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality