FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0002

Frekvensomformare
FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P5K5) 5,5 kW/7,5 hk,
Trefas, 380–500 V AC,(E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Utan bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A3
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 7.406 Kilogram
Nettovikt 6.4 Kilogram
Volym 27.246 Liter
EAN 5702427090576

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt P5K5 (P5K5) 5,5 kW/7,5 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 5 380–500 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP X Utan lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek A3 A3
Typkod del 1 FC-302P5K5T5E20H1XXX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 160% (HO) [KW] 5.5 5.5
Höjd [mm] 268,0 268,0
Bredd utan tillval C [mm] 130,0 130,0
Bredd med två tillval C [mm] 190,0 190,0
Djup [mm] 205,0 205,0
Djup med tillval A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 9.01 9.01
Effektförlust HO [W] 187 187
Effektförlust HO [W] 187 187
Kontinuerlig ström (HO) [A] 13 13
Intermittent ström (HO) [A] 20.8 20.8
Kontinuerlig ström (HO) [A] 11 11
Intermittent ström (HO) [A] 17.6 17.6
Calculated Gross Weight [kg] 7.406
Calculated Net Weight [kg] 6.4
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-302P5K5T5E20H1XXX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality