OP-UPAC015COP04E

114X6003

Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning LT, Köldmedium: R744, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Produktinformation

Bruttovikt 360 Kilogram
Nettovikt 340 Kilogram
Volym 1744 Liter
EAN 5702424547202

 

Accumulator volume [L] 7.2 L
Anslutningstyp LÖDNING
Antal faser (kompressor) 3
Antal fläktar 2
Bredd [mm] 764 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VCO015T4E
Contain batteries No
Description OP-UPAC015COP04E
Elektrisk kod E
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Family Optyma™ iCO2
Fas 3
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 3.65 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 280/339V DC
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) 386 W
Fläktbladsstorlek (mm) 572 mm
Fläktdiameter (mm) 570 mm
Fläktkåpa/typ av galler Galler
Frekvens [Hz] 50 Hz
Gas cooler internal volume [L] 6.1 L
Godkännande CE
UKCA
Godkännande av köldmediebehållare CE
EAC
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 415 V
Kapacitetsstyrning Frekvensomformare
Kompressor, strömtillförsel (V) 400/3/50
Konstruktionstryck högt [bar] 140 bar
Konstruktionstryck lågt [bar] 80 bar
Köldmedium R744
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] 62 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] 42 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h) 15120 m³/h
Längd [mm] 1350 mm
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 400 V
Mandatory accessory Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately.Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application
Note that the use of AK-CC55 single coil and AKVP pulsating expansion valve are mandatories
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
Max. likström 19 A
Min fuse rating [A] 25 A
Model number OP-UPAC015COP04E
Mottagningsvolym [l] 7.6 L
Märklast, A 16.5 A
Number of receivers 2
Oil separator volume [L] 0.87 L
Oljetyp Diamond freeze MA68
PED-kategori II
Produktgrupp Condensing Units
Produktnamn Package unit
Segmentanvändning Kylning LT
Kylning LT
Spänning 50Hz [V] 400 V
Spänning 50Hz [V] [Max] 415 V
Suganslutning, storlek [in] 3/4 in
Tillämpningar HBP
LBP
MBP
Total höjd [mm] 1692 mm
TS max 43 °C
TS min -20 °C
Typ Optyma™ iCO2 P04
Version P04
Vätskeledningsanslutning (tum) 1/2 in

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality