Temperaturgivare, AKS 21 A, 5 m, Pt, 1000 Ohm

097U0199

Mätområde [°C]: -60 - 200, Elektrisk anslutning: Kabel, Kabeltyp: Silikon

Produktinformation

Bruttovikt 0.163 Kilogram
Nettovikt 0.152 Kilogram
Volym 0.342 Liter
EAN 5702424585570

 

Antal per förpackningsformat 48 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 ledare
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes
Förpackningsformat Industripack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Kabel längd 196.85 in
Kabellängd [m] 5 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 200 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -60 °C
Kabeltyp Silikon
Kapslingsgrad IP IP67
Ledningar [st] 2 antal
Mätområde [°C] [Max] 200 °C
Mätområde [°C] [Min] -60 °C
Mätområde [°F] [Max] 392 °F
Mätområde [°F] [Min] -75 °F
Omgivningstemp. max 356 °F
Omgivningtemp. max 180 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 1000
Skyddsrör mat. Stainless steel
Skyddsrör, diameter [in] 0.23 in
Skyddsrör, diameter [mm] 5.8 mm
Skyddsrör, längd [in] 1.58 in
Skyddsrör, längd [mm] 40 mm
Typ AKS 21 A
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality