Styrning av golvvärme

088U2120

RSK: 4364066

Trådlös

Produktinformation

Bruttovikt 80 Gram
Nettovikt 70 Gram
Volym 0.298 Liter
EAN 5715162300244

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.02
1 Primary battery weight Kg 0.01
Adaptiv inlärning Ja
Antal batterier 2
Användning No Display
App-styrning aktiverad Ja
Battery type or Name Alkaline AAA (LR03)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Room Sensor without Display, Zigbee communication
Dual mode Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gränssnitt Trådlös
Humidity sensor Yes
In scope of WEEE Yes
Infälld Nej
Ingång kyla Ja
Installation Kan bifogas
Kan användas med golvgivare Nej
Leverera batterier 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries
Ljudlös påslagning Ja
Matningsspänning [V] 3 V
Passar i omkopplarramar Nej
Product height/depth [mm] 15 mm
Product length [mm] 57 mm
Product width [mm] 57 mm
Produktgrupp Floor Heating Controls
Radiofrekvens [GHz] 2.4 GHz
Reglertyp värme Room Sensor
Schemaläggning Ja
SCIP ID nr fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c
SCIP-dokumentproduktnamn "Wireless thermostat"
Ställdon på radiator Ja
Temperaturbegränsning Ja
Temperaturinst.område [°C] [Max] 35 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 5 °C
Temperaturreglering Ja
Temperatursänkningsknapp Ja
Typ Danfoss Icon2™ RT wireless
Utanpåliggande Ja
Weight per battery 11 g