Styrning av golvvärme, Danfoss Icon, Expansionsmodul, 230 V, Kan bifogas

088U1100

RSK: 4364039

Kabelansluten 24V

Produktinformation

Bruttovikt 0.67 Kilogram
Nettovikt 0.039 Kilogram
Volym 2.632 Liter
EAN 5702425147548

 

Antal kanaler 0
Användning For Master Controller
App-styrning aktiverad Ja
Bortrestingång Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description Global away, cooling input, dew point sensor, cooling change-over, supply temperature control
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gränssnitt Kabelansluten 24V
In scope of WEEE Yes
Ingång kyla Ja
Installation Kan bifogas
IP-klassning IP20
Kapacitiv pekskärm Ja
Lämplig för Pre-defined applications
Matningsspänning [V] 230 V
Produktgrupp Floor Heating Controls
Reglertyp värme Expansionsmodul
Typ Danfoss Icon
UNSPSC-KOD 41112209
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality