Temperaturgivare, MBT 153, 3 m, Pt, 100 Ohm

084Z5239

Elektrisk anslutning: Kabel, Kabeltyp: Teflon

Produktinformation

Bruttovikt 0.135 Kilogram
Nettovikt 0.122 Kilogram
Volym 0.392 Liter
EAN 5702423160129

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 3 kablar
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Variabel
Kabel längd 118 in
Kabellängd [m] 3 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 200 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -80 °C
Kabeltemperatur, område [°F] [Max] 392 °F
Kabeltemperatur, område [°F] [Min] -112 °F
Kabeltyp Teflon
Kapslingsgrad IP IP68
Ledningar [st] 3 antal
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
Skyddsrör mat. AISI 305
Skyddsrör, diameter [in] 0.236 in
Skyddsrör, diameter [mm] 6 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 153
Typbeteckning MBT 153-4001-0300
Utgångssign. Ohm
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality