Givarficka, MBT 120

084Z3033

Skyddsrör, diameter [mm]: 11, Inbyggnadslängd [mm]: 50, Processanslutning, typ: NPT, Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Används för produkt: MBT 3560, MBT 5560

Produktinformation

Bruttovikt 0.096 Kilogram
Nettovikt 0.092 Kilogram
Volym 0.043 Liter
EAN 5702423214426

 

Anslutning, standard ANSI/ASME B1.20
Anslutningsmaterial AISI 316 Ti
Anslutningstyp NPT
Antal per förpackningsformat 40 antal
Används för produkt MBT 3560, MBT 5560
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 1.97 in
Inbyggnadslängd [mm] 50 mm
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material AISI 316 Ti
Processanslutning, standard ANSI/ASME B1.20.1
Processanslutning, storlek 1/2-14
Processanslutning, typ NPT
Produktgrupp Accessories, sensors
Produktnamn Givarficka
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.433 in
Skyddsrör, diameter [mm] 11 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 120
Typbeteckning MBT 120-630-050-8
UL evaluated Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality